Bockrollen
Die TENTE Bockrollen bringt nichts aus der Spur
Beim Transport erschütterungsempfindlicher Waren kann die gefederte Bockrolle Stöße oder Schläge abfangen. Wenn erforderlich, dämpft sie unangenehme Fahrgeräusche und ermöglicht damit zum Beispiel ein leises Be- und Entladen bei Nacht.
Wenn Gefährte sehr wendig sein müssen, werden sie häufig mit vier Lenkrollen ausgestattet. Dies ist jedoch nicht bei allen Anwendungen erwünscht, da die Stabilität unter der Wendigkeit leidet und die Wagen oft ausscheren. Im Gegensatz zur Lenkrolle, die in alle Richtungen beweglich ist, eignet sich die Bockrolle deutlich besser für Geradeausfahrten, da sie am Transportmittel fixiert ist. In manchen Fällen können Geräte nur mit Bockrollen ausgestattet werden, etwa wenn sie nur in eine Richtung vor- und zurückbewegt werden. Da ein solcher Wagen jedoch nicht lenkbar ist, werden Bockrolle und Lenkrolle in vielen Fällen kombiniert. Das Ergebnis ist eine gute und stabile Geradeaus- und Kurvenfahrt.