Befestigungselemente für jeden Einsatz
Die Funktionalität einer Rolle bzw. eines Rads hängt entscheidend von der optimalen Befestigung ab. Welche Befestigungsteile benötigt werden, gibt die Konstruktion der Geräte, an denen die Rollen befestigt werden, vor. Standardbefestigungen sind etwa Anschraubplatten, Einsteckzapfen und Schrauben. Darüber hinaus führen wir für Spezialzwecke expandierende Rohrbefestigungen und Befestigungselemente mit integrierten Feststellsystemen für zentralfeststellende Geräte. Bei allen Befestigungen muss bei der Montage darauf geachtet werden, dass die Rolle bündig mit dem Gerät abschließt. Nur wenn das Gerät auf der Außenkugelschale aufliegt, kann die Rolle ihre maximale Tragfähigkeit erreichen.
Individuelle Befestigungen in bewährter TENTE Qualität
Mit den haltbaren Verbindungen von TENTE ist jede Rolle schnell und sicher montiert. Benötigen Sie über unser breit gefächertes Angebot hinaus eine andere Art der Rollenbefestigung? Sprechen Sie uns an – mit unseren bewährten und innovativen Konzepten stehen wir Ihnen auch für die Entwicklung individueller Lösungen zur Verfügung!