Expanderbefestigung für Rollen & Räder
Zu den Befestigungen im Rohr gehört unter anderem die sogenannte Expanderbefestigung. Diese besteht aus einer Zylinderschraube, zwei konusförmigen Elementen und einem Spreizteil bzw. Spannkeilen. Die Befestigung wird in eine Bohrung, ein Rund- oder Vierkantrohr eingesteckt.
Wenn die Schraube eingedreht wird, werden die Spannkeile bzw. das Spreizteil gegen die Innenwand des Rohrs gedrückt. Dabei sollte das Anzugsdrehmoment nicht mehr als 50 Nm betragen. Unterschieden wird zwischen Expanderbefestigungen aus Metall und solchen aus Kunststoff. Letztere sind schonender für die Rohrinnenfläche, bieten allerdings weniger Haltekraft als die Variante aus Metall.
Expanderbefestigung für Rund- und Vierkantrohre
Um die ideale Befestigung zu ermitteln, müssen verschiedene Faktoren beachtet werden: Zum einen muss die Rolle mindestens die angegebene Belastung tragen können, zum anderen sind die Abmessungen des Geräts und der Raddurchmesser relevant. Für die Wahl der passenden expandierenden Befestigung sind zudem die Innenabmessung des Rohrs und die Rohrform – also Vierkant- oder Rundrohr – wichtig. Ebenso sind die Einbaulänge und die Bundhöhe zu betrachten.
Ohne entsprechende Vorkehrungen könnte es passieren, dass sich eine Rolle mit Expanderbefestigung durch zufällige Krafteinwirkung im Rohr löst. Um das zu verhindern, wurden Verdrehsicherungen entwickelt, die dafür sorgen, dass sich die richtungsfestgestellte, also gebremste, Rolle nicht selbstständig lösen kann. Diese Sicherung kann entweder in form- oder kraftschlüssiger Ausführung vorliegen.
Zu den Befestigungsarten zählt neben der Expanderbefestigung und weiteren Varianten im Rohr auch die Befestigung mittels Platte. Welche Art die passende für eine bestimmte Anwendung ist, ist unter anderem von der Beschaffenheit des jeweiligen Geräts abhängig. Bei Fragen beraten wir Sie gerne zur richtigen Befestigung – kontaktieren Sie uns!