Lexikon: W
Wie berechnet man die Dynamische Tragkraft?
Bei Transportgeräten spielt die dynamische Tragkraft eine wichtige Rolle. Damit wird die maximal zulässige Belastung bezeichnet, der eine Rolle bzw. ein Rad bei wiederholter Bewegung über einen langen Zeitraum standhält. Zu unterscheiden ist die dynamische von der statischen Tragkraft, die die zulässige Belastung bei Stillstand des Transportgeräts beschreibt.
T = (E + Z) / (n-1)
E = Eigengewicht des Geräts
Z = Zuladung
n = Anzahl der Rollen bzw. Räder
Bei dieser Berechnung wird die Anzahl der Rollen oder Räder um eins verringert. Das liegt daran, dass Transportgeräte meist nicht auf absolut ebenen Böden eingesetzt werden. Es kommt oft vor, dass sich die Belastung nicht auf alle Rollen bzw. Räder verteilt. Um dem vorzubeugen, wird die Tragkraft so berechnet, dass sie auch in solchen Fällen ausreicht.
Wichtige Faktoren für die dynamische Tragkraft
Die Berechnung bezieht sich auf Standardbedingungen, nämlich auf Geradeausfahrten auf ebenem Boden in Schrittgeschwindigkeit mit gleichmäßiger Lastverteilung und einer moderaten Umgebungstemperatur (15 °C bis 28 °C). Weichen die tatsächlichen Bedingungen davon ab, verändert sich die Tragkraft. Das muss dementsprechend vorab berücksichtigt werden. Bei Schwerlastrollen, die besonders große Lasten tragen können, ist es wichtig, zusätzlich einen Sicherheitsfaktor in der Formel zu ergänzen: je größer die Belastung, desto größer auch der Sicherheitsfaktor.
Wenn Sie Fragen zur dynamischen Tragkraft haben oder Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Rollen und Räder benötigen, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite – kontaktieren Sie uns!