Fahrerlose Transportsysteme: FTS
Kurze Durchlaufzeiten, hohe Flexibilität und das zielgerichtete Transportieren sind wesentliche Argumente für den innerbetrieblichen Einsatz von fahrerlosen Systemen. Die Automatisierungslösung bietet branchenübergreifend planbare und produktionssteigernde Abläufe. Mit den Rollen und Rädern von TENTE erhalten Sie passgenaue Komponenten, die auf das Umfeld automatisierter Systeme ausgerichtet sind. So sind die Speziallösungen des Rollenherstellers unter anderem waschanlagentauglich: Die Rollen für FTS verfügen über stabile, aus rostfreiem Edelstahl gefertigte Gehäuse und Räder mit abgedichteten Präzisionskugellagern. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine hohe Langlebigkeit aus und können neben serienmäßigen Rad- und Drehkranzfeststellern auch mit speziellen Feststellerlösungen ausgeliefert werden.
Vorteile von FTS für Ihren Betrieb
Unterschiedliche Fördersysteme laufen offiziell unter der Bezeichnung der fahrerlosen Transportsysteme (FTS). Die hinsichtlich ihrer technischen Eigenschaften und Möglichkeiten unterschiedlich konzipierten Anlagen bieten zahlreiche Vorteile. So ermöglichen Sie größtmögliche Flexibilität, da sie sich in bestehende Strukturen integrieren lassen und dazu eignen, unterschiedlichste Güter zu befördern. Auch schwankende Leistungsanforderungen lassen sich mittels FTS ideal umsetzen.