Lexikon: R
Reinigungswagen mit Rollen ausstatten
Werden minderwertige Rollen am Reinigungswagen verwendet, hat das mehrere Folgen. Der Kraftaufwand für die Reinigungskraft ist erheblich größer, die Belastung für die Gesundheit steigt und darüber hinaus verringern sich die Effizienz und Wirtschaftlichkeit, da die Arbeitsschritte länger dauern. Hochwertige Lenkrollen mit einem stabilen Gehäuse aus Stahlblech und einem Präzisionskugellager sorgen hingegen für hohen Fahrkomfort und leichte Manövrierbarkeit. Für empfindliche Bereiche mit hohen Hygienevorschriften – vor allem Krankenhäuser und Küchen – ist ein Fadenschutz ideal. Dieser hält Staub und Dreck fern vom Rad. Das fördert die Hygiene und macht die Rolle gleichzeitig noch langlebiger.
TENTE 2477 mit PJP Rad für Reinigungswagen
Die innovativen TENTE 2477 Rollen mit PJP Rad erfüllen die Ansprüche, die an einen Reinigungswagen gestellt werden. Sie sind spurlos und bodenschonend. Das ermöglicht die Lauffläche aus erstklassigem TENTEprene, einem thermoplastischen Gummi. Die Rollen sind einfach zu reinigen und überzeugen durch einen geräuscharmen Lauf. Die TENTE 2477 Rollen sind zudem als rostfreie Edelstahlvariante verfügbar.
Bei Fragen rund um die Rollen für Reinigungswagen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Auch individuelle Speziallösungen entwickeln wir für Sie – kontaktieren Sie uns!