Lexikon: W
Welche sind die Vorteile der Zentralfeststellung?
Der größte Vorteil eines Zentralfeststellsystems liegt auf der Hand: Mehrere Rollen können auf einmal blockiert bzw. wieder gelöst werden. Je nach System kann die Feststellung statt mit dem Fuß mit der Hand erfolgen, wodurch sich für die bedienende Person ein nicht zu unterschätzender ergonomischer Nutzen ergibt. Zudem befindet sich der Hebel bei der Zentralfeststellung stets an der gleichen Stelle des Geräts. Ist ein Gerät mit Individualfeststellern ausgestattet, kann es hingegen – abhängig von der Radstellung – sein, dass sich die Betätigungselemente unter dem Gerät befinden. Zur verstärkten Sicherheit kann der Hebel eines Zentralfeststellsystems darüber hinaus bei Bedarf mittels Schloss geschützt werden.
Einsatzgebiete der zentralen Feststeller
Ein Anwendungsbeispiel: Krankenbetten können mit einem System ausgestattet werden, das auf alle vier Lenkrollen gleichzeitig wirkt. Über einen Fußhebel werden die Rollen gelöst oder blockiert. Es gibt außerdem die Möglichkeit, zwei Rollen in Geradeausstellung zu fixieren und dadurch bei Geradeausfahrten den Fahrkomfort zu erhöhen. Die Betätigung des Feststellers kann auf beiden Seiten des Betts erfolgen.
Insgesamt ist die Zentralfeststellung überall da zu empfehlen, wo der sichere Stand des Geräts gegeben sein muss, dabei aber eine schnelle, einfache und zuverlässige Bedienung des Feststellers möglich sein soll. Neben Krankenbetten gehören unter anderem Müllcontainer zu den Einsatzgebieten. Ob sich für Ihre Anwendung ein Zentralfeststeller lohnt, erörtern wir gerne in einem persönlichen Gespräch. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und lassen Sie sich von den TENTE Experten rund um das Thema beraten!