Tragfähigkeit
TENTE erklärt die Tragfähigkeit von Rollen und Rädern und wodurch sie beeinflusst wird.
Welche Lasten ein Transportgerät oder eine Maschine aushält, hängt unter anderem von der Tragfähigkeit der Räder und Rollen ab. Diese Eigenschaft muss daher bei der Anschaffung unbedingt beachtet werden. Um zu ermitteln, welche Tragfähigkeit für ein Gerät notwendig ist, müssen bestimmte Faktoren bekannt sein: zum einen das Eigengewicht des Geräts und das maximale Gewicht der Ladung, zum anderen die Anzahl der verwendeten Räder und Rollen. Um sicherzustellen, dass die Rollen dauerhaft den Belastungen standhalten, wird bei der Berechnung von der gesamten Rollenanzahl eine abgezogen. Dadurch wird berücksichtigt, dass das Gewicht bei unebenen Böden nicht immer gleichmäßig verteilt ist.
Die Ermittlung der Tragfähigkeit der einzelnen Rollen und Räder erfolgt unter idealen Bedingungen, also bei ebenem Boden, einer vorgegebenen Temperatur von ca. 15 bis 28 °C, Geradeausfahrt und Schrittgeschwindigkeit. Da die realen Bedingungen üblicherweise davon abweichen, sollte ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor eingerechnet werden. Je mehr sich die Einsatzbedingungen von den Prüfungsumgebungen unterscheiden, desto größer ist dieser Sicherheitsfaktor.
Dynamische und statische Tragfähigkeit
Man unterscheidet zwischen dynamischer und statischer Tragfähigkeit. Während die dynamische Angabe beschreibt, welche Last eine Rolle bzw. ein Rad bei Bewegung tragen kann, bezieht sich die statische auf den Ruhezustand. Relevant für Transportgeräte, mobile Maschinen und Ähnliches ist daher die dynamische Tragfähigkeit. Werden die Räder und Rollen allerdings hauptsächlich statischen Belastungen ausgesetzt, kann dies bei der Berechnung berücksichtigt werden. Man kann dann davon ausgehen, dass die tatsächliche Tragfähigkeit höher ist als die dynamische Angabe.
Bei Fragen zum Thema Tragfähigkeit von Rädern und Rollen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Nehmen Sie Kontakt zu unserem erfahrenen Serviceteam auf!