Socket
H40-15 / 11
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Leistung
Korrosionsbeständigkeit |
---|
Befestigung
Befestigungsart | Kunststoffhülse |
---|---|
Zapfen Durchmesser | 15 mm |
Hauptmerkmale
Produktname | Socket |
---|---|
Produkttyp | Zubehör |
3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
Statische Tragfähigkeit | 80 KG |
Bauhöhe | 36 mm |
Gesamtgewicht | 0,01 KG |