Novatech
FTP400x100-Ø40 HL120
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
Material des Radkörpers | Guss |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Radfarbe | Honey yellow (RAL1005) |
Raddurchmesser | 400 mm |
Breite der Lauffläche | 100 mm |
Achsloch Durchmesser | 40 mm |
Nabenlänge | 120 mm |
Radbreite | 100 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Hauptmerkmale
Produktname | Novatech |
---|---|
Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 3200 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 3840 KG |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 3200 KG |
Statische Tragfähigkeit | 6400 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Gesamtgewicht | 28,24 KG |