Maxtech
XSC125x32-Ø8
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
Material des Radkörpers | Polyamid, elektrisch-leitfähig |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig |
Radlagerung | Präzisionskugellager, Rostfrei |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Raddurchmesser | 125 mm |
Breite der Lauffläche | 32 mm |
Achsloch Durchmesser | 8,3 mm |
Nabenlänge | 36,5 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 40 Shore D |
Hauptmerkmale
Produktname | Maxtech |
---|---|
Besonderheiten | Elektrisch-leitfähig, Rostfrei |
Produkttyp | Rad |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 160 KG |
Statische Tragfähigkeit | 320 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Gesamtgewicht | 0,36 KG |