Kappa
9688FTP200P65
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer |
---|---|
Gabelform | Bauchig, verstärkt |
Rad
Material des Radkörpers | Guss |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Raddurchmesser | 200 mm |
Breite der Lauffläche | 80 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 200 mm |
Plattenbreite | 160 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 160 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 120 mm |
Plattenloch Durchmesser | 15 mm |
Hauptmerkmale
Produktname | Kappa |
---|---|
Produkttyp | Bockrolle |
Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 1680 KG |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 1400 KG |
Statische Tragfähigkeit | 2800 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 255 mm |
Gesamtgewicht | 13,15 KG |