Kappa load
9651FTP250P64
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Schwertransport Lösungen |
---|---|
Produktname | Kappa load |
Produkttyp | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 1800 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 2160 KG |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 1800 KG |
Statische Tragfähigkeit | 3600 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 305 mm |
Gesamtbreite | 140 mm |
Gesamtgewicht | 15,87 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer |
---|---|
Gabelform | Bauchig, verstärkt |
Schwenklager | Axialrillen- und Kegelrollenlager |
Farbe | Zink-Eisen (transparent), Zink-iron (transparent) |
Ausladung | 65 mm |
Schwenkradius | 195 mm |
Störkreis | 390 mm |
Dom Durchmesser | 140 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Guss |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Radfarbe | Honey yellow (RAL1005) |
Raddurchmesser | 250 mm |
Breite der Lauffläche | 80 mm |
Radbreite | 80 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 175 mm |
Plattenbreite | 140 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 105 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 140 mm |
Plattenloch Durchmesser | 15 mm |