Integral

2044UAX200R36-32S30 4xM6

EAN:
4031582300215
Produktnummer:
00037256
Sie haben noch nicht das richtige Produkt gefunden, haben besondere Anforderungen oder sind an individuellen Lösungen interessiert? Kontaktieren Sie uns.

Preis auf Anfrage

Menge

Crossselling

Crossselling

Integral

2046UAX200R36-32S30 4xM6

Lenkrolle, zentral total feststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenk- und Radlager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt.

Accessories

Accessories

Accessory

Profile bar R26x1000 S

 
Accessory

Bearing Bush

Lagerbuchse zur Abstützung des Schaltgestänges  
Accessory

Change lever 28 S45°

 
Accessory

Adaptor

Adapter zur Aufnahme von Rundbetätigungshebel aus Rohr  
Accessory

Change Lever 24

Schalthebel (24 mm) zur Funktionsübertragung auf das zweite Rollenpaar  
Accessory

Change Lever 65

Schalthebel (65 mm) zur Funktionsübertragung auf das zweite Rollenpaar