Integral
2044UAP125R36-32S30 4xM6
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Abrieb | Verschleißbeständigkeit sehr gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, mittel |
---|---|
Gabelform | Geschlossen |
Schwenklager | Präzisionskugellager |
Farbe | Grey white (RAL9002) |
Ausladung | 35 mm |
Schwenkradius | 97,5 mm |
Störkreis | 195 mm |
Dom Durchmesser | 62 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Laufflächenfarbe | Slate grey (RAL7015) |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Radfarbe | Slate grey (RAL7015) |
Durchmesser | 125 mm |
Raddurchmesser | 125 mm |
Breite der Lauffläche | 32 mm |
Radbreite | 32 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz |
---|---|
Zapfen Durchmesser | 32 mm |
Zapfenlänge | 51 mm |
Gewindeposition im Zapfen | 7 mm |
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen | 4 |
Hauptmerkmale
Anwendungen | Industrielle Kunden |
---|---|
Produktname | Integral |
Produkttyp | Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller |
Norm | EN12531 - Krankenbettenrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 150 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 150 KG |
Statische Tragfähigkeit | 450 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Bauhöhe | 158 mm |
Breite | 62 mm |
Gesamtbreite | 62 mm |
Gesamtgewicht | 0,98 KG |
Zertifikat | Getestet und überwacht durch TÜV Süd |