Integral twin

2944UAP150R36-32S30 4xM6

EAN:
4031582302578
Produktnummer:
00032831
Sie haben noch nicht das richtige Produkt gefunden, haben besondere Anforderungen oder sind an individuellen Lösungen interessiert? Kontaktieren Sie uns.

Preis auf Anfrage

Menge

Crossselling

Crossselling

Integral twin

2946UAP150R36-32S30 4xM6

Lenkrolle, zentral total feststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenklager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt.

Accessories

Accessories

Accessory

Profile bar R26x1000 S

 
Accessory

Bearing Bush

Lagerbuchse zur Abstützung des Schaltgestänges  
Accessory

Change lever 28 S45°

 
Accessory

Adaptor

Adapter zur Aufnahme von Rundbetätigungshebel aus Rohr  
Accessory

Change Lever 24

Schalthebel (24 mm) zur Funktionsübertragung auf das zweite Rollenpaar  
Accessory

Change Lever 65

Schalthebel (65 mm) zur Funktionsübertragung auf das zweite Rollenpaar