Integral twin

2944UAP125R26-28S45 RAL9002 4xM8

EAN:
4031582302547
Produktnummer:
00032918
Sie haben noch nicht das richtige Produkt gefunden, haben besondere Anforderungen oder sind an individuellen Lösungen interessiert? Kontaktieren Sie uns.

Preis auf Anfrage

Menge

Crossselling

Crossselling

Integral twin

2946UAP125R26-28S45 RAL9002 4xM8

Lenkrolle, zentral total feststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenklager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt.

Accessories

Accessories

Accessory

Profile bar R26x1000 S

 
Accessory

Bearing Bush

Lagerbuchse zur Abstützung des Schaltgestänges  
Accessory

Change lever 28 S45°

 
Accessory

Adaptor

Adapter zur Aufnahme von Rundbetätigungshebel aus Rohr  
Accessory

Change Lever 24

Schalthebel (24 mm) zur Funktionsübertragung auf das zweite Rollenpaar  
Accessory

Change Lever 65

Schalthebel (65 mm) zur Funktionsübertragung auf das zweite Rollenpaar