Compacta
2198UOI030P60-45X20
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Anwendungen | Einkaufswagen, Eisenwarenhändler, Handel |
---|---|
Produktname | Compacta |
Produkttyp | Bockrolle |
Norm | EN12528 - Möbelrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 30 KG |
Statische Tragfähigkeit | 60 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Bauhöhe | 34 mm |
Gesamtbreite | 20 mm |
Gesamtgewicht | 0,03 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, mittel |
---|---|
Gabelform | Eckig |
Farbe | Blaupassiviert |
Dom Durchmesser | 20 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
Lauffläche | Harte Lauffläche |
Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Raddurchmesser | 30 mm |
Breite der Lauffläche | 15 mm |
Radbreite | 15 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 45 mm |
Plattenbreite | 20 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 35 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 35 mm |
Plattenloch Durchmesser | 5,5 mm |