Compacta
1438PVH050P60-67x48
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Leistung
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Abrieb | Verschleißbeständigkeit gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, leicht |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Rad
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Vollgummi, schwarz |
Radlagerung | Gleitlager |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Durchmesser | 50 mm |
Raddurchmesser | 50 mm |
Breite der Lauffläche | 21 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 85 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 67 mm |
Plattenbreite | 48 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 55 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 30 mm |
Plattenloch Durchmesser | 6 mm |
Hauptmerkmale
Anwendungen | Eisenwarenhändler |
---|---|
Produktname | Compacta |
Produkttyp | Bockrolle |
Norm | EN12528 - Möbelrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
Statische Tragfähigkeit | 80 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 65 mm |
Gesamtgewicht | 0,14 KG |