Compacta
1430POI038P60-46x38
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, leicht |
---|---|
Gabelform | Bauchig |
Schwenklager | Kugelbahn, einreihig |
Farbe | Blaupassiviert |
Ausladung | 13 mm |
Schwenkradius | 32 mm |
Störkreis | 64 mm |
Dom Durchmesser | 32 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
Lauffläche | Harte Lauffläche |
Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Raddurchmesser | 38 mm |
Breite der Lauffläche | 16 mm |
Radbreite | 16 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 46 mm |
Plattenbreite | 38 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 28 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 36 mm |
Plattenloch Durchmesser | 5,3 mm |
Hauptmerkmale
Produktname | Compacta |
---|---|
Produkttyp | Lenkrolle |
Norm | EN12528 - Möbelrollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 25 KG |
Statische Tragfähigkeit | 50 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Bauhöhe | 50,5 mm |
Gesamtbreite | 32 mm |
Gesamtgewicht | 0,07 KG |