Accessory
P41-38x38/8 blue
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Produktname | Accessory |
---|---|
Produkttyp | Zubehör |
3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
Statische Tragfähigkeit | 80 KG |
Bauhöhe | 10 mm |
Gesamtgewicht | 0,04 KG |
Leistung
Korrosionsbeständigkeit |
---|
Befestigung
Befestigungsart | Quadratische Platte |
---|---|
Plattenlänge | 38 mm |
Plattenbreite | 38 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 27 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 27 mm |
Plattenloch Durchmesser | 5 mm |