1046XSX100R36-32 S35 RAL7001 soft spring

1046XSX100R36-32 S35 RAL7001 soft spring

EAN:
4031582455656
Produktnummer:
1046XSX100R36-32 S35 RAL7001 soft spring
Sie haben noch nicht das richtige Produkt gefunden, haben besondere Anforderungen oder sind an individuellen Lösungen interessiert? Kontaktieren Sie uns.

Preis auf Anfrage

Menge

Crossselling

Crossselling

2044UAP150R36-32S30 4xM6

Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenk- und Radlager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt.

Crossselling

Crossselling

2044UAP150R36-32S30 4xM6

Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenk- und Radlager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt.

Accessories

Accessories

Profile bar R26x1000 S

 

Bearing Bush

Lagerbuchse zur Abstützung des Schaltgestänges  

Change lever 28 S45°

 

Adaptor

Adapter zur Aufnahme von Rundbetätigungshebel aus Rohr  

Change Lever 24

Schalthebel (24 mm) zur Funktionsübertragung auf das zweite Rollenpaar  

Change Lever 65

Schalthebel (65 mm) zur Funktionsübertragung auf das zweite Rollenpaar  

Accessories

Accessories

Profile bar R26x1000 S

 

Bearing Bush

Lagerbuchse zur Abstützung des Schaltgestänges  

Change lever 28 S45°

 

Adaptor

Adapter zur Aufnahme von Rundbetätigungshebel aus Rohr  

Change Lever 24

Schalthebel (24 mm) zur Funktionsübertragung auf das zweite Rollenpaar  

Change Lever 65

Schalthebel (65 mm) zur Funktionsübertragung auf das zweite Rollenpaar