E-DRIVE ULTIMATE

Effiziente Mobilität für ergonomisches Arbeiten: Das E-Drive System

Unser E-Drive System für Sie

Stellen Sie sich vor, Ihre Mitarbeiter verbringen den ganzen Arbeitstag damit, schwere Lasten mit ihrem eigenen Körpergewicht zu schieben und abzubremsen. Langfristig kann dies zu Muskel- und Gelenkerkrankungen führen, die sowohl für Ihre Mitarbeiter als auch für Ihren Betrieb teuer sind. Aber wie können Sie diese Herausforderungen bewältigen, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Produktivität und Flexibilität einzugehen?

Hier kommt unsere innovative Lösung ins Spiel: das E-Drive System von TENTE. Wir haben uns darauf spezialisiert, die Ergonomie in der Logistik zu verbessern und Ihnen gleichzeitig effiziente und flexible Lösungen anzubieten.

E-Drive Lösungen für ergonomisches Arbeiten in der Logistik

E-Drive Systeme von TENTE bieten Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung für effiziente Mobilität und ergonomisches Arbeiten in der Logistik. Durch den Einsatz unserer motorisierten Rollen können Sie eine Vielzahl von Vorteilen genießen.

Das E-Drive System bietet Ihnen drei verschiedene Varianten: E-Drive flex, E-Drive optima und E-Drive ultimate. Mit unserer Basisvariante, dem E-Drive flex, können Sie Lasten mühelos bewegen, ohne dabei große Kraftaufwände zu leisten. Der E-Drive optima geht noch einen Schritt weiter und bietet Ihnen einen Bremsassistenten und konstantes Drehmoment dank seines bürstenlosen Motors. So können Sie Lasten sicher auf Rampen transportieren. Und schließlich ermöglicht Ihnen der E-Drive ultimate mit seiner speicherprogrammierbaren Steuerung eine beinahe grenzenlose Flexibilität und anwendungsspezifische Anpassungen.

Download: E-Drive Produktbroschüre

Effiziente Mobilität & Ergonomie

Vorteile des E-Drive Systems von TENTE

Insgesamt bietet das E-Drive System von TENTE eine effiziente Mobilitätslösung, die ergonomisches Arbeiten fördert, die Produktivität steigert und gleichzeitig flexibel und einfach zu handhaben ist. Nicht zuletzt ermöglicht das E-Drive System eine schnelle und benutzerfreundliche Montage. Sie können die motorisierten Rollen einfach an Ihren vorhandenen Transportsystemen befestigen und sofort von den Vorteilen profitieren.

Ihre Vorteile mit E-Drive:

  • Ergonomisches Arbeiten und damit weniger Ausfallzeiten
  • Erhöhte Produktivität durch müheloses Bewegen von schweren Lasten
  • Flexibler Einsatz auch mit Ihren bereits vorhandenen Transportsystemen
  • Anpassungsfähigkeit an Ihre Bedürfnisse durch den Hubmotor
  • Erhöhte Geschwindigkeit der Arbeitsabläufe
  • Benutzerfreundliche Montage
Anfrage
Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.

Was sind die drei bedeutendsten Argumente für unsere motorisierte Rolle E-Drive?

Gesteigerte Produktivität

Unsere motorisierte Rolle E-Drive trägt dazu bei, die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe zu verbessern. Dies kann zu Kosteneinsparungen führen. E-Drive ist besonders einfach zu bedienen und kann auch schwerste Lasten mühelos bewegen.

Sehr flexibel im Einsatz

Die motorisierte Rolle E-Drive ist mit einem Hubmechanismus ausgestattet und kann daher leicht angehoben werden, um völlige Flexibilität in alle Richtungen zu gewährleisten. Bei Bedarf senkt sich die motorisierte Rolle wieder ab und ist sofort wieder einsatzbereit. Ein weiterer Vorteil für Sie: E-Drive muss nicht auf speziell angefertigte Geräte montiert werden, sondern kann problemlos an Ihre bestehenden Transportsysteme angeschlossen werden. Somit können alle Ihre Anwendungen motorisiert werden. Auf diese Weise können Sie Ihre bereits bewährten Transportsysteme beibehalten und gleichzeitig Ihre Produktivität steigern.

Verbesserte Ergonomie

Gerade in der Logistik sind Skelett- und Muskelerkrankungen (MSD) sehr häufig. Diese können nicht nur die Gesundheit der Mitarbeiter beeinträchtigen, sondern auch langfristig zu hohen Kosten durch Ausfallzeiten der Mitarbeiter führen. Unsere motorisierte Rolle E-Drive ultimate kann Fertigungsbetrieben dabei helfen, Muskel- und Skeletterkrankungen in den eigenen Produktionshallen wirksam zu minimieren.