Levina care – Der Allrounder für die Pflege

Entdecken Sie unsere neu patentierte zentral feststellbare Rolle Levina care. Ein Handgriff genügt, und alle Rollen werden gleichzeitig festgestellt. Die innovative Rolle bietet ein perfektes Zusammenspiel von ausgezeichnetem Design, hohem Bedienkomfort und höchster Sicherheit. Kurzum: Die Rolle ist ein Allrounder für Pflegebetten, Ruhesessel und verschiedene medizinische Anwendungen. Lassen Sie sich diese Lösung für Ihre Mobilitätsbedürfnisse nicht entgehen! Rüsten Sie Ihre Pflegeanwendungen noch heute mit Levinas neuestem Familienmitglied auf. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, scrollen Sie einfach nach unten und füllen Sie das Kontaktformular aus. Wir werden uns daraufhin mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihnen weitere Informationen über Levina care gerne zukommen lassen.

Pflegebetten:

Levina care ist das Herzstück für eine harmonische Integration von Pflegebetten in eine sichere und wohnliche Umgebung. Ausgestattet mit einem innovativen, patentierten Feststellsystem, bietet diese Rolle eine optimale Entlastung und vereinfacht den Arbeitsalltag des Pflegepersonals.

Das harmonische Design lässt das Pflegebett eher wie ein bequemes Möbelstück aussehen und weniger wie ein klinisches Pflegebett.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, scrollen Sie einfach nach unten und füllen Sie das Kontaktformular aus. Wir senden Ihnen dann weitere Details zu Levina care in Kombination mit Pflegebetten zu.

Medizinische Stühle:

Levina care lässt sich perfekt in medizinische Stühle integrieren. Diese Rolle erleichtert den Arbeitsalltag des Pflegepersonals, sorgt für Effizienz und bringt etwas Ruhe in die Hektik medizinischer Behandlungen. Das ergonomische Design bietet einen sicheren und stabilen Stand und schafft ein entspanntes Pflegeumfeld, das sowohl Patienten als auch Pflegekräfte genießen können.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, scrollen Sie einfach nach unten und füllen Sie das Kontaktformular aus. Wir senden Ihnen dann weitere Informationen über Levina care in Kombination mit medizinischen Stühlen zu.

Medizinische Liegesessel:

Levina care wurde entwickelt, um medizinische Liegesessel problemlos in eine gemütliche und häusliche Pflegeumgebung zu integrieren. Die neu patentierte Funktion zur optimalen Entlastung sorgt für eine ruhige und entspannte tägliche Heimpflege. Mit Levina care können Sie Ihren medizinischen Liegesessel ganz einfach aufwerten, um Komfort, Design und Sicherheit in die häusliche Pflegeumgebung zu bringen.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, scrollen Sie einfach nach unten und füllen Sie das Kontaktformular aus. Wir senden Ihnen dann weitere Informationen über Levina care in Kombination mit medizinischen Liegesesseln zu.

Anfrage
Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.

Warum sind Kunststoffrollen die richtige Wahl für die häusliche Pflege?

Sie sind langlebig und robust:

Kunststoffrollen werden in der Regel aus hochwertigen Materialien wie Polyurethan oder Polyamid hergestellt, die für ihre Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit bekannt sind. In einer häuslichen Pflegeumgebung, in der viele Mobilitätshilfen wie Rollstühle, Gehhilfen und medizinische Geräte bewegt werden, können diese Rollen den Belastungen des täglichen Gebrauchs standhalten. Dies gewährleistet eine lange Lebensdauer, so dass sich Pflegepersonal und Patienten über einen längeren Zeitraum auf die Mobilitätshilfen verlassen können. Infolgedessen müssen die Mobilitätshilfen nicht so oft ersetzt werden.

Sie sind leichtgängig und leise:

Kunststoffrollen sind so konstruiert, dass sie sich sanft und leise bewegen. Dadurch minimieren sie die Reibung und ermöglichen ein müheloses Manövrieren von Geräten und Möbeln. Dieser leise Betrieb ist besonders in der häuslichen Pflege wichtig, wo die Geräuschreduzierung den Komfort und das Wohlbefinden der Patienten verbessern kann. Das Fehlen von Geräuschen beim Bewegen von Geräten kann zu einer ruhigeren und erholsameren Umgebung beitragen.

Sie sind schonend für den Boden:

Kunststoffrollen sind schonend für Böden in Innenräumen, einschließlich Hartholz, Fliesen und Linoleum. Sie sind spurlos und hinterlassen im Vergleich zu anderen Rollenmaterialien wie Metall oder Hartgummi weniger Kratzer, Dellen oder Beulen auf dem Boden. In der häuslichen Pflege ist der Schutz des Fußbodens unerlässlich, da er dazu beiträgt, einen sicheren und sauberen Raum für die Patienten zu erhalten. Außerdem werden dadurch teure Bodenreparaturen oder -erneuerungen auf ein Minimum reduziert.