R
10 Beiträge in dieser Enzyklopädie-KategorieRäder und Rollen
Räder und Rollen gibt es in einer Vielzahl verschiedener Ausführungen. Die Funktionalität und Qualität einer Rolle bzw. eines Rads hängt dabei sowohl von der Gesamtkonzeption als auch von den einzelnen Details ab.
REACH: Europäische Chemikalienverordnung
2007 wurde die Europäische Chemikalienverordnung REACH eingeführt, deren Ziel die Registrierung, Bewertung und Zulassung sämtlicher chemischer Stoffe ist.
Reinigungswagen mit Rollen ausstatten
In Küchen, Kantinen, Restaurants oder auch Krankenhäusern und Hotels ist täglich viel Betrieb. Die Ordnung und Sauberkeit der Räume dürfen dabei nicht auf der Strecke bleiben.
Rollcontainer: Rollen finden
Für Rollcontainer benötigen Sie Rollen, die leicht manövrierbar und gleichzeitig standfest sind.
Rollen
Kaum eine Erfindung hat die Welt so sehr beeinflusst wie die von Rädern und Rollen. Industrialisierung, Globalisierung und vieles mehr.
Rollen für den Bürostuhl
Die passenden Lenkrollen für einen Bürostuhl sind vor allem vom Untergrund abhängig:
Rollen für Werkzeugwagen finden
Für Handwerker – ob Profi- oder Hobbyhandwerker – sind Werkzeugwagen ideal, um oftmals große Mengen an Werkzeug leicht von Ort zu Ort zu transportieren.
Rollwiderstand bei Rädern und Rollen
Werden Räder bzw. Rollen abgerollt, entsteht dabei eine entgegen dieser Bewegung gerichtete Kraft. Diese wird als Rollwiderstand bezeichnet.
Roter Punkt steht weltweit für anerkannte Qualität
Der Red Dot Design Award wird vom Design Zentrum Nordrhein-Westfalen vergeben, einer der ältesten und renommiertesten Designinstitutionen in ganz Europa.