Lexikon Übersicht
Die neusten Einträge
Elektromobilität auf Rollen
Der Begriff Elektromobilität gewinnt zunehmend an Bedeutung, nicht zuletzt durch die stetige Weiterentwicklung in der Automotive-Branche und weiteren Bereichen der Antriebstechnik wie dem Zweiradsektor und Fahrzeugen im öffentlichen Verkehr.
Rollen für den Bürostuhl
Die passenden Lenkrollen für einen Bürostuhl sind vor allem vom Untergrund abhängig:
Anforderungen an Rollen und Räder in der Intralogistik
Die Anforderungen an Rollen und Räder in der Intralogistik sind sehr hoch.
Die meistgelesenen Einträge
Räder und Rollen
Räder und Rollen gibt es in einer Vielzahl verschiedener Ausführungen. Die Funktionalität und Qualität einer Rolle bzw. eines Rads hängt dabei sowohl von der Gesamtkonzeption als auch von den einzelnen Details ab.
Chemische Beständigkeit bei Rollen & Rädern
If castors or wheels are likely to come into contact with aggressive substances, their chemical resistance must be taken into account when selecting the right product.
CAD: Computer Aided Design
Die Abkürzung CAD steht für Computer Aided Design, das heißt „Computergestütztes Konstruieren“. Gemeint ist damit das Erstellen von Produktgrafiken mithilfe eines Computerprogramms.