Zwei-Komponenten - Vollgummi: Laufbelagsmaterial für Rollen & Räder
Die härtere Gummikomponente bildet den Kern des Reifens. Darüber wird die weichere Komponente aufvulkanisiert. Dadurch werden die Eigenschaften der unterschiedlich harten Gummiarten miteinander verbunden. Der weichere Bestandteil ist dabei in der Regel hochelastisch, um den Anfahr- und Rollwiderstand zu verringern.
Eigenschaften der Lauffläche
Laufflächen aus Zwei-Komponenten- Vollgummi bieten eine ideale Kombination von Laufruhe und Rollwiderstand. Zudem sorgt die härtere Komponente für eine hohe Tragfähigkeit. Die Reifen sind bodenschonend und vibrationsdämpfend. Darüber hinaus weisen sie eine gute Beständigkeit gegenüber vielen chemischen Stoffen auf. Sie können bei Temperaturen zwischen ca. -30 °C und +80 °C verwendet werden. Der Fahrkomfort ist deutlich besser verglichen mit Varianten aus Vollgummi. Somit können diese Reifen in zahlreichen Einsatzgebieten genutzt werden, wo die Vollgummireifen nicht geeignet sind.