Lexikon: D
Die richtigen Rollen für Betriebsräume und Außengelände
In industriellen Betriebsräumen sind die Böden nicht immer glatt und eben wie im Wohn- und Bürobereich. Stattdessen müssen Rollen teils auf unebenen oder rauen Böden eingesetzt werden. Das stellt höhere Anforderungen an die Laufflächen. Zusätzlich müssen weitere Besonderheiten berücksichtigt werden. So dürfen die Räder bzw. Rollen keine Eindrücke auf dem Boden verursachen und das Material muss beständig gegenüber Chemikalien, Hitze, Alterung und vieles mehr sein.
Für glatte und ebene Böden sind etwa Polyamid- oder Polyurethan-Räder geeignet, die geräuscharm sowie bodenschonend sind und einen geringen Rollwiderstand aufweisen. Für raue, aber ebene Böden können beispielsweise Rollen mit Radkörper aus Gusseisen und einer PUR-Lauffläche verwendet werden. Eine weitere Option sind Polyamid-Radkörper mit Polyurethan-Bandage. Solche Räder sind überaus verschleiß- und abriebfest und verfügen gleichzeitig über einen ruhigen Lauf.
Bei glatter, aber unebener Bodenbeschaffenheit ist eine Luftbereifung zu empfehlen. Diese kann leichte Hindernisse überwinden und ist stoßdämpfend. Dabei muss immer darauf geachtet werden, dass die Räder den richtigen Luftdruck haben, damit die Reifendecke nicht zerstört wird.
Für Betriebsräume mit rauen und unebenen Fußböden ebenso wie Außenbereiche sind Gussräder oder Räder mit Elastik-Gummi- Lauffläche ideal. Erstere sind sehr stoßunempfindlich und daher für hohe Belastungsansprüche geeignet. Sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und geringen Verschleiß der Lauffläche. Die Elastik-Gummiräder haben einen harten Gummikern mit einer weichen Lauffläche und laufen sehr leicht. Der Rollwiderstand ist gering.
Weitere Faktoren bei der Auswahl von Rollen
Neben den reinen Beschaffenheiten des Bodens müssen weitere Faktoren beachtet werden. Das ist zum einen die elektrische Leitfähigkeit. In manchen Einsatzgebieten müssen die Rollen elektrisch leitfähig oder antistatisch sein, damit es nicht zu potenziell gefährlichen elektrostatischen Entladungen kommt. Ebenso kann es passieren, dass schwarze Räder auf hellen Böden Spuren hinterlassen. Damit das verhindert wird, können entsprechende kontaktverfärbungsfreie Räder eingesetzt werden.