1040UAX100R05-32 RAL7001
1040UAX100R05-32 RAL7001
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit sehr gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten sehr gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Ausladung | 40 mm |
---|---|
Breite | 62 mm |
Gabelform | Geschlossen |
Material | Stahlblech, leicht |
Schwenklager | Präzisionskugellager |
Schwenkradius | 90 mm |
Störkreis | 180 mm |
Rad
Breite der Lauffläche | 32 mm |
---|---|
Durchmesser | 100 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
Material des Radkörpers | Polyamid |
Rad Name 0 (ERP) | Maxtech |
Raddurchmesser | 100 mm |
Radlagerung | Präzisionskugellager, abgedichtet |
Befestigung
Befestigungsart | Zapfen, rund |
---|---|
Zapfen Durchmesser | 32 mm |
Zapfenlänge | 50 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
---|---|
Bauhöhe | 130 mm |
Gesamtbreite | 62 mm |
Gesamtgewicht | 0,98 KG |
Norm | ähnlich EN12531 - Krankenbettenrollen |
Produktname | Integral smart |
Produkttyp | Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller |
Statische Tragfähigkeit | 300 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 80°C |
Temperaturbereich (Minimum) | -30°C |
Zertifikat | Getestet und überwacht durch TÜV Süd |