Lumina
AA23POI050L51-10
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Ausladung | 20 mm |
---|---|
Breite | 55 mm |
Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen |
Material | Polypropylen |
Schwenklager | Stift, drehbar |
Schwenkradius | 52 mm |
Störkreis | 104 mm |
Rad
Breite der Lauffläche | 8 mm |
---|---|
Durchmesser | 50 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |
Lauffläche | Harte Lauffläche |
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Material des Radkörpers | Polypropylen |
Radbreite | 8 mm |
Raddurchmesser | 50 mm |
Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
Befestigung
Befestigungsart | Blindloch für Bundstift B10 |
---|---|
Rückenloch Durchmesser | 10 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
---|---|
Bauhöhe | 55 mm |
Gesamtbreite | 55 mm |
Gesamtgewicht | 0,06 KG |
Produktname | Lumina |
Produkttyp | Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse |
Statische Tragfähigkeit | 80 KG |