5070PJH100P30-12
5070PJH100P30-12
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit sehr gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Ausladung | 40 mm |
---|---|
Breite | 66 mm |
Dom Durchmesser | 59 mm |
Gabelform | Geschlossen |
Material | Polyamid |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Schwenkradius | 90 mm |
Störkreis | 180 mm |
Rad
Breite der Lauffläche | 30 mm |
---|---|
Durchmesser | 100 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
Material des Radkörpers | Polypropylen |
Rad Name 0 (ERP) | Supratech |
Raddurchmesser | 100 mm |
Radlagerung | Gleitlager |
Befestigung
Befestigungsart | Anschraubloch |
---|---|
Rückenloch Durchmesser | 12 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 100 KG |
---|---|
Bauhöhe | 139 mm |
Gesamtbreite | 66 mm |
Gesamtgewicht | 0,42 KG |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
Produktname | Galea |
Produkttyp | Lenkrolle |
Statische Tragfähigkeit | 200 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 60°C |
Temperaturbereich (Minimum) | -20°C |