9948ITP200P63 SH80
9948ITP200P63 SH80
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit sehr gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Breite | 157 mm |
---|---|
Dom Durchmesser | 136 mm |
Farbe | Transparente Beschichtung |
Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
Material | Gusseisen oder Schmiedeeisen, schwer |
Schwenklager | Präzisionskugellager |
Rad
Breite der Lauffläche | 50 mm |
---|---|
Durchmesser | 200 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
Material des Radkörpers | Aluminium |
Rad Name 0 (ERP) | Novatech |
Radbreite | 50 mm |
Raddurchmesser | 200 mm |
Radfarbe | Verkehrsgrau A (RAL7042) |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenbreite | 137 mm |
Plattenloch Durchmesser | 11 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm, 105 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm, 105 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm, 105 mm |
Plattenlänge | 137 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 750 KG |
---|---|
Bauhöhe | 250 mm |
Gesamtbreite | 157 mm |
Gesamtgewicht | 5,22 KG |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
Produktname | Delta twin |
Produkttyp | Bockrolle |
Statische Tragfähigkeit | 1500 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 60°C |
Temperaturbereich (Minimum) | -10°C |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 600 KG |