1477PAO075P40
1477PAO075P40
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit sehr gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Ausladung | 25 mm |
---|---|
Breite | 44 mm |
Dom Durchmesser | 41 mm |
Farbe | Blaupassiviert, Blaupassiviert |
Gabelform | Bauchig |
Material | Stahlblech, leicht |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Schwenkradius | 78 mm |
Störkreis | 156 mm |
Rad
Breite der Lauffläche | 25 mm |
---|---|
Durchmesser | 75 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 91 Shore A |
Härte der Lauffläche (D) | 40 Shore D |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
Material des Radkörpers | Polypropylen |
Rad Name 0 (ERP) | Maxtech, Supratech |
Radbreite | 25 mm |
Raddurchmesser | 75 mm |
Radfarbe | Silbergrau (RAL7001) |
Radlagerung | Gleitlager |
Befestigung
Befestigungsart | Quadratische Platte |
---|---|
Plattenbreite | 60 mm |
Plattenloch Durchmesser | 6,3 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 48 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 38 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 38 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 48 mm |
Plattenlänge | 60 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 60 KG |
---|---|
Bauhöhe | 100 mm |
Gesamtbreite | 44 mm |
Gesamtgewicht | 0,3 KG |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
Produktname | Agila light |
Produkttyp | Lenkrolle mit Totalfeststeller |
Statische Tragfähigkeit | 120 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 60°C |
Temperaturbereich (Minimum) | -20°C |