AA20POI050L51-10
AA20POI050L51-10
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Ausladung | 20 mm |
---|---|
Breite | 55 mm |
Farbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen |
Material | Polypropylen |
Schwenklager | Stift, drehbar |
Schwenkradius | 52 mm |
Störkreis | 104 mm |
Rad
Breite der Lauffläche | 7 mm |
---|---|
Durchmesser | 50 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |
Lauffläche | Harte Lauffläche |
Laufflächenfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Material des Radkörpers | Polypropylen |
Rad Name 0 (ERP) | Basetech |
Radbreite | 7 mm |
Raddurchmesser | 50 mm |
Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
Befestigung
Befestigungsart | Blindloch für Bundstift B10 |
---|---|
Rückenloch Durchmesser | 10 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
---|---|
Bauhöhe | 56 mm |
Gesamtbreite | 55 mm |
Gesamtgewicht | 0,06 KG |
Norm | EN12528 - Möbelrollen |
Produktname | Lumina |
Produkttyp | Lenkrolle |
Statische Tragfähigkeit | 80 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 60°C |
Temperaturbereich (Minimum) | -20°C |