Accessory
P40-60x60 / 10
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
---|
Korrosionsbeständigkeit |
---|
Befestigung
Befestigungsart | Quadratische Platte |
---|---|
Plattenbreite | 60 mm |
Plattenloch Durchmesser | 6,3 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 48 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 38 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 38 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 48 mm |
Plattenlänge | 60 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 80 KG |
---|---|
Bauhöhe | 12 mm |
Gesamtgewicht | 0,09 KG |
Produktname | Accessory |
Produkttyp | Zubehör |
Statische Tragfähigkeit | 160 KG |