P11-40x17 / 8
P11-40x17 / 8
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
---|
Korrosionsbeständigkeit |
---|
Befestigung
Befestigungsart | Bundstift mit L-Platte |
---|---|
Plattenbreite | 17 mm |
Plattenloch Durchmesser | 4 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 32 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 32 mm |
Plattenlänge | 40 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
---|---|
Bauhöhe | 8 mm |
Produktname | Accessory |
Produkttyp | Zubehör |
Statische Tragfähigkeit | 80 KG |