5920UOI065B10-11x20 DOM27
5920UOI065B10-11x20 DOM27
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit exzellent |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit sehr gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Ausladung | 25 mm |
---|---|
Breite | 43 mm |
Dom Durchmesser | 27 mm |
Farbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
Material | Polyamid |
Schwenklager | Stift, drehbar |
Schwenkradius | 53 mm |
Störkreis | 106 mm |
Rad
Breite der Lauffläche | 8 mm |
---|---|
Durchmesser | 65 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |
Lauffläche | Harte Lauffläche |
Laufflächenfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Material des Radkörpers | Polyamid |
Rad Name 0 (ERP) | Duratech |
Radbreite | 8 mm |
Raddurchmesser | 65 mm |
Radfarbe | Graphit schwarz (RAL9011) |
Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
Befestigung
Befestigungsart | Stift mit Klemmring, mit Bund |
---|---|
Bundstift Durchmesser | 11 mm |
Bundstift Länge | 20 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 50 KG |
---|---|
Bauhöhe | 68 mm |
Gesamtbreite | 43 mm |
Gesamtgewicht | 0,12 KG |
Norm | EN12528 - Möbelrollen |
Produktname | Linea light, Stylea |
Produkttyp | Lenkrolle |
Statische Tragfähigkeit | 100 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 60°C |
Temperaturbereich (Minimum) | -20°C |