8678TOO125P63
8678TOO125P63
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit exzellent |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit hervorragend |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Breite | 117 mm |
---|---|
Gabelform | Bauchig, verstärkt |
Material | Rostfreier Stahl, schwer |
Rad
Breite der Lauffläche | 50 mm |
---|---|
Durchmesser | 125 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D |
Lauffläche | Harte Lauffläche |
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Material des Radkörpers | Polyamid, schwer |
Radbreite | 50 mm |
Raddurchmesser | 125 mm |
Radlagerung | Gleitlager |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenbreite | 117 mm |
Plattenloch Durchmesser | 11 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 74 mm |
Plattenlochlänge (Minimum) | 74 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm |
Plattenlänge | 137 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 700 KG |
---|---|
Bauhöhe | 164 mm |
Gesamtbreite | 117 mm |
Gesamtgewicht | 1,5 KG |
Norm | EN12533 - Schwerlastrollen |
Produktname | Zeta stainless |
Produkttyp | Bockrolle |
Statische Tragfähigkeit | 1400 KG |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 560 KG |