ITP200x50-Ø20 flat
ITP200x50-Ø20 flat
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit sehr gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut, Laufverhalten sehr gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad
Achsloch Durchmesser | 20 mm |
---|---|
Breite der Lauffläche | 50 mm |
Durchmesser | 200 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Material der Lauffläche | Polyurethan, gegossen |
Material des Radkörpers | Aluminium |
Nabenlänge | 60 mm |
Rad Name 0 (ERP) | Novatech |
Radbreite | 50 mm |
Raddurchmesser | 200 mm |
Radfarbe | Honiggelb (RAL1005) |
Radlagerung | Präzisionskugellager |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 800 KG |
---|---|
Gesamtgewicht | 1,29 KG |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
Produktname | Novatech |
Produkttyp | Rad |
Statische Tragfähigkeit | 1600 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 60°C |
Temperaturbereich (Minimum) | -10°C |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 640 KG |