POR125x40-Ø12 HL44,4
POR125x40-Ø12 HL44,4
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit exzellent |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad
Achsloch Durchmesser | 12 mm |
---|---|
Breite der Lauffläche | 40 mm |
Durchmesser | 125 mm |
Härte der Lauffläche (D) | 65 Shore D |
Lauffläche | Harte Lauffläche |
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Material des Radkörpers | Polypropylen |
Nabenlänge | 44,4 mm |
Rad Name 0 (ERP) | Basetech |
Raddurchmesser | 125 mm |
Radlagerung | Rollenlager |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 200 KG |
---|---|
Gesamtgewicht | 0,2 KG |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
Produktname | Basetech |
Produkttyp | Rad |
Statische Tragfähigkeit | 400 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 60°C |
Temperaturbereich (Minimum) | -20°C |