DIK050x19-Ø6
DIK050x19-Ø6
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut, Fahrgeräusch sehr gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad
Achsloch Durchmesser | 6,1 mm |
---|---|
Breite der Lauffläche | 19 mm |
Durchmesser | 50 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Material der Lauffläche | Vollgummi, spurlos |
Material des Radkörpers | Stahlblech |
Nabenlänge | 22,5 mm |
Rad Name 0 (ERP) | Puretech |
Radbreite | 19 mm |
Raddurchmesser | 50 mm |
Radfarbe | Blaupassiviert |
Radlagerung | Konuskugellager |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
---|---|
Gesamtgewicht | 0,09 KG |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
Produktname | Puretech |
Produkttyp | Rad |
Statische Tragfähigkeit | 80 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 85°C |
Temperaturbereich (Minimum) | -20°C |