2970DIK050P30-11
2970DIK050P30-11
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Leistung
Abrieb | Verschleißbeständigkeit gut |
---|---|
Fahrgeräusch | Fahrgeräusch gut, Fahrgeräusch sehr gut |
Korrosionsbeständigkeit | Korrosionsbeständigkeit gut |
Laufverhalten | Laufverhalten gut |
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Atrittion | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Ausladung | 25 mm |
---|---|
Breite | 53 mm |
Dom Durchmesser | 53 mm |
Farbe | Blaupassiviert |
Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
Material | Stahlblech, mittel |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig |
Schwenkradius | 53 mm |
Störkreis | 106 mm |
Rad
Breite der Lauffläche | 19 mm |
---|---|
Durchmesser | 50 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Material der Lauffläche | Vollgummi, spurlos |
Material des Radkörpers | Stahlblech |
Rad Name 0 (ERP) | Puretech |
Radbreite | 19 mm |
Raddurchmesser | 50 mm |
Radfarbe | Blaupassiviert |
Radlagerung | Konuskugellager |
Befestigung
Befestigungsart | Anschraubloch |
---|---|
Rückenloch Durchmesser | 11 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 60 KG |
---|---|
Bauhöhe | 69 mm |
Gesamtbreite | 53 mm |
Gesamtgewicht | 0,31 KG |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
Produktname | Agila twin |
Produkttyp | Lenkrolle |
Statische Tragfähigkeit | 120 KG |
Temperaturbereich (Maximum) | 85°C |
Temperaturbereich (Minimum) | -20°C |