Drehstuhl: passende Rollen finden
Drehstühle werden nicht ausschließlich im Büro genutzt. Auch Kinder erledigen ihre Hausaufgaben am heimischen Schreibtisch oft auf einem Drehstuhl sitzend. Ergonomische Drehstühle sind gerade im jungen Alter sehr empfehlenswert, um die Sitzhaltung zu fördern. Darüber hinaus findet man in vielen Arztpraxen und Krankenhäusern Drehstühle. Die Ärzte können damit schnell vom Schreibtisch zum Patienten oder zum Medikamentenschrank rollen. Das beschleunigt die Abläufe und entlastet die Ärzte.
Anforderungen an Drehstuhlrollen
Drehstuhlrollen müssen vor allem an die jeweiligen Bodenverhältnisse angepasst werden. Das heißt: Härtere Böden brauchen weichere Rollen, auf weicheren Böden werden härtere Rollen eingesetzt. Die falsche Rolle kann hingegen Schäden verursachen. Harte Rollen auf harten Böden hinterlassen Spuren und Kratzer. Weiche Rollen auf weichen Böden wie Teppich können Fusseln ansetzen, die die Manövrierbarkeit der Rollen auf Dauer beeinträchtigen.
TENTE Drehstuhlrollen für härtere Böden verfügen über eine Lauffläche aus innovativem Supratech, einem thermoplastischen Gummi. Dieser schont den Boden, läuft sehr leicht und verursacht keine Spuren. Eine lastabhängige Radbremse sorgt bei Bedarf für extra Sicherheit bei den Rollen. Die Bremse verhindert ein unerwünschtes Wegrollen des Stuhls.
Wenn Sie Fragen zu den besten Rollen für Ihren Drehstuhl haben, kontaktieren Sie uns – wir stehen Ihnen gerne bei der Wahl Ihrer Mobilitätslösung zur Verfügung!