![](https://cdn.tente.com/media/b1/9c/02/1698391091/497-statische-tragkraft.jpg)
Lexikon: W
Wie wirkt die statische Tragkraft Rollen und Rädern?
Die Angabe zur statischen Tragkraft finden Sie bei den Produktdetails der einzelnen Rollen und Räder. Bitte beachten Sie, dass die Tragkraft unter Standard-Einsatzbedingungen ermittelt wird – das heißt, bei glattem Boden, Geradeausfahrt, Schrittgeschwindigkeit, gleichmäßiger Lastverteilung sowie einer Umgebungstemperatur zwischen 15 °C und 28 °C. Werden die Transportgeräte mit TENTE Rollen und Rädern unter anderen Umständen genutzt – zum Beispiel auf unebenen Böden, bei extremen Temperaturen oder ständig wechselnder Richtung – ändert sich dieser Wert.
Statisch oder dynamisch
Bei Transportgeräten, deren Rollen und Räder durchgehend oder oft in Bewegung sind, ist die dynamische Tragkraft relevant. Dieser Wert liegt unter der statischen Tragkraft. Wichtig ist darüber hinaus, dass bei der Ermittlung der benötigten Tragkraft ein Sicherheitsfaktor mit einbezogen wird.
Wenn Sie Fragen zur dynamischen oder statischen Tragkraft haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. Wir beraten Sie und helfen Ihnen, die passenden Rollen und Räder für Ihr Transportgerät zu finden.