![](https://cdn.tente.com/media/2c/82/4c/1698652319/446-abfallsammler-desktop.jpg)
Abfallsammler: die richtigen Rollen für einen reibungslosen Ablauf
Die Rollen an voll beladenen Abfallsammlern müssen einen großen Rollwiderstand auf dem Boden überwinden. Ein wichtiger Faktor für den Rollwiderstand ist die Lauffläche. Eine Lauffläche aus härterem Material bietet beispielsweise einen geringeren Rollwiderstand, kann aber auf dem Boden Spuren hinterlassen. Ideal sind daher Rollen, die die Eigenschaften einer harten Lauffläche mit einem weicheren Material verbinden, sodass sie gleichzeitig leicht laufen und spurlos sind.
Relevant ist zudem, dass die Rollen gut manövrierbar sind. Dafür werden Lenkrollen benötigt, die in alle Richtungen bewegt werden können. Um gleichzeitig für die nötige Sicherheit zu sorgen, sollten Feststeller an den Rollen angebracht sein. Damit kann der Abfallsammler schnell und einfach blockiert und zum sicheren Stand gebracht werden.
TENTE 2477 mit PJP Rad für Abfallsammler
Für Abfallsammler sind TENTE 2477 Rollen mit PJP Rad besonders gut geeignet. Sie verfügen über eine Lauffläche aus dem innovativen TENTEprene, einem thermoplastischen Laufgummi. Selbst bei hohem Gewicht lassen sich diese Rollen leicht schieben, ohne dabei unerwünschte Spuren zu hinterlassen. Die Lenkrollen sowie der Feststeller aus Zinkdruckguss sind überaus stabil und langlebig. Zudem sind Edelstahlvarianten der TENTE 2477 erhältlich.