![](https://cdn.tente.com/media/e5/93/a4/1698406046/444-rollenlager-desktop.jpg)
Eigenschaften der Rollenlager
Das Rollenlager gehört zur Gruppe der Wälzlager, einer der meistverbreiteten Lagerarten. Im Gegensatz zur zweiten großen Gruppe der Gleitlager gibt es bei Wälzlagern einen Außen- und Innenring, zwischen denen der Reibungswiderstand durch rollende Körper verringert wird. Die Rollenlagerung verfügt über eine niedrigere Einbauhöhe als andere Lagerungen und eine hohe Belastungsfähigkeit. Zudem ist der Rollwiderstand relativ gering. Rollenlager sind wartungsarm und unter üblichen Einsatzbedingungen langlebig, da sie mit einem Langzeitfett geschmiert werden.
Ähnlich wie Gleitlager wird das Rollenlager meist für Transportgeräte eingesetzt, die bei niedriger Geschwindigkeit bewegt werden. Die Fahrgeschwindigkeit von Rollen, die mit einem Rollenlager ausgestattet sind, sollte etwa 4 km/h nicht überschreiten.
Ausführliche Beratung zu Radlagern bei TENTE
Damit Sie für Ihr Transportgerät die passenden TENTE Rollen finden, stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite. Wir helfen Ihnen, das richtige Rollenlager oder andere Radlager für Ihre Anforderungen zu finden, damit die Rollen ideale Laufeigenschaften aufweisen. Denn das Radlager ist neben dem Raddurchmesser, Schwenklager und der Lauffläche einer der Faktoren, die die Qualität der Rolle beeinflussen. Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren!