Zeta reverse
468STOO125P63 180°
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
Produktname | Zeta reverse |
---|---|
Produkttyp | Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller |
Norm | EN12532 - Transportgeräte |
3 km/h Tragfähigkeit | 700 KG |
Tragfähigkeit bei 4 km/h | 700 KG |
Tragfähigkeit bei 6 km/h | 560 KG |
Statische Tragfähigkeit | 1400 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
Bauhöhe | 164 mm |
Gesamtgewicht | 2,99 KG |
Leistung
Laufverhalten | |
---|---|
Fahrgeräusch | |
Abrieb | |
Korrosionsbeständigkeit |
Gehäuse
Material | Stahlblech, sehr schwer |
---|---|
Gabelform | Bauchig, verstärkt |
Schwenklager | Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
Ausladung | 55 mm |
Schwenkradius | 117,5 mm |
Störkreis | 235 mm |
Rad
Material des Radkörpers | Polyamid, schwer |
---|---|
Material der Lauffläche | Identisch mit Radkörper |
Radlagerung | Gleitlager |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Raddurchmesser | 125 mm |
Breite der Lauffläche | 40 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
Befestigung
Befestigungsart | Rechteckige Platte |
---|---|
Plattenlänge | 137 mm |
Plattenbreite | 105 mm |
Plattenlochlänge (maximal) | 105 mm |
Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm |
Plattenlochbreite (Maximum) | 80 mm |
Plattenloch Durchmesser | 11 mm |