Supratech
PJI050x19-Ø6
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
Material des Radkörpers | Polypropylen |
---|---|
Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
Radlagerung | Gleitlager mit Distanzrohr |
Lauffläche | Weiche Lauffläche |
Raddurchmesser | 50 mm |
Breite der Lauffläche | 19 mm |
Achsloch Durchmesser | 6 mm |
Nabenlänge | 21,5 mm |
Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |
Hauptmerkmale
Produktname | Supratech |
---|---|
Produkttyp | Rad |
Norm | EN12530 - Geräterollen |
3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
Statische Tragfähigkeit | 80 KG |
Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
Gesamtgewicht | 0,02 KG |