Socket
R40-23x23 / 11
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
---|
Gehäuse
Bund Durchmesser | 25,5 mm |
---|
Befestigung
Befestigungsart | Kunststoffhülse, quadratisch |
---|---|
Zapfen Durchmesser | 23 mm |
Hauptmerkmale
Produktname | Socket |
---|---|
Produkttyp | Zubehör |
3 km/h Tragfähigkeit | 40 KG |
Statische Tragfähigkeit | 80 KG |
Bauhöhe | 36 mm |
Gesamtgewicht | 0,01 KG |