Socket
R21-13x26 / 8
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
---|
Korrosionsbeständigkeit |
---|
Gehäuse
Bund Durchmesser | 20 mm |
---|
Befestigung
Befestigungsart | Zink-Druckguss-Hülse |
---|---|
Zapfen Durchmesser | 13 mm |
Zapfenlänge | 26 mm |
Hauptmerkmale
3 km/h Tragfähigkeit | 80 KG |
---|---|
Bauhöhe | 2 mm |
Gesamtgewicht | 0,01 KG |
Produktname | Socket |
Produkttyp | Zubehör |
Statische Tragfähigkeit | 160 KG |